Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Wybór właściwego rozmiaru

Wyznaczenie właściwego rozmiaru tulei wymaga w pierwszej kolejności starannego oczyszczenia wału. Następnie należy zmierzyć średnicę nieuszkodzonego odcinka powierzchni współpracującej wału – co najmniej w trzech płaszczyznach. Średnia arytmetyczna wyników tych pomiarów wyznacza właściwy rozmiar tulei SKF Speedi-Sleeve. Jeśli otrzymana wartość mieści się w dopuszczalnym zakresie podanym w tablicy produktowej dla średnicy wału d1, to tuleja SKF Speedi-Sleeve osiągnie odpowiednio ciasne pasowanie na wale i nie będzie konieczne użycie substancji klejącej.
Gdyby w tablicy produktowej nie był zawarty właściwy rozmiar, konieczne będzie przerobienie wału na odpowiedni wymiar. Potrzebny będzie wtedy również nowy rozmiar uszczelnienia. Gdyby wymagana wielkość produkcji była wystarczająco duża, firma SKF zaoferuje tuleje SKF Speedi-Sleeve lub inne tuleje regeneracyjne o specjalnych wymiarach.
Odpowiednie rozmiary tulei SKF Speedi-Sleeve oraz dopasowanego uszczelnienia promieniowego wału można łatwo wyznaczyć za pomocą narzędzia SKF Seal Select.
SKF logo