Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Speedi-Sleeve Gold

Uszczelnienia CR – logotyp produktowy poziomy
SKF Speedi-Sleeve Gold (ilustr. 1) to udoskonalona wersja standardowej tulei SKF Speedi-Sleeve, oferująca zwiększoną odporność na zużycie ścierne. Stworzona z myślą o układach potrzebujących zwiększonej trwałości węzła uszczelniającego, tuleja SKF Speedi-Sleeve Gold wypełnia lukę w rynku między tulejami standardowymi a kosztowną zindywidualizowaną obróbką wałów. Cienka metalowa powłoka na bazowej warstwie stali nierdzewnej nadaje złotawą barwę i znacząco polepsza trwałość. Tuleje SKF Speedi-Sleeve Gold wykazują szczególną skuteczność w obecności zanieczyszczeń ściernych, zwłaszcza w połączeniu z uszczelnieniami wykonanymi z fluorokauczukowego tworzywa SKF Duralife.
Procedura instalacji nie różni się od tej znajdującej zastosowanie do standardowych tulei SKF Speedi-Sleeve – i także w tym przypadku możliwe jest użycie oryginalnego rozmiaru uszczelnienia.

Wyniki prób

Tuleja SKF Speedi-Sleeve Gold została gruntownie przetestowana: oznaczono poziom jej odporności na ścieranie w środowisku silnie zanieczyszczonym, z zastosowaniem piasku zarówno grubo-, jak i drobnoziarnistego (wykres 1). Próby przeprowadzano w temperaturach dochodzących do +110°C (+225°F) i przy prędkościach wału do 8,6 m/s (1,700 ft/min). W takich warunkach tuleja SKF Speedi-Sleeve Gold pracowała skutecznie średnio przez 2 500 godzin.

Zakres rozmiarów i dostępność

Tuleje SKF Speedi-Sleeve Gold są dostępne w tych samych rozmiarach do standardowe tuleje SKF Speedi-Sleeve.
SKF logo