Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Ecorubber-3

Materiał SKF Ecorubber-3 jest elastomerem opartym na kauczuku etylenowo-propylenowym (EPDM), używanym dla pierścieni o przekroju U, warg uszczelniających i szczeliw. Materiał SKF Ecorubber-3 posiada doskonałą odporność na gorącą wodę, parę, środki czyszczące i biegunowe rozpuszczalniki organiczne. SKF Ecorubber-3 nie jest odporny na olej mineralny i inne media niebiegunowe. Odporność na czynniki atmosferyczne, ozon i starzenie się jest dobra. W przypadku używania w płynach hamulcowych opartych na glikolu, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi.

Arkusz danych technicznych

SKF logo