Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Ecosil

SKF Ecosil jest kauczukiem silikonowym (MVQ), który może być używany w pierścieniach uszczelniających typu O-ring, uszczelkach i uszczelnieniach specjalnych. Z powodu słabych właściwości mechanicznych w porównaniu do innych kauczuków, materiał SKF Ecosil jest głównie używany w zastosowaniach statycznych. Jest bardzo odporny na czynniki atmosferyczne, ozon i starzenie się. Zgodność z olejami mineralnymi zależy od zawartości węglowodorów aromatycznych w oleju.

Arkusz danych technicznych

SKF logo