Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Seria X-ECOPUR

Poliuretany serii X-ECOPUR wykazują wyższą twardość niż materiał ECOPUR.

W porównaniu do materiałów standardowych, twardsze klasy materiałów wykazują prawie taką samą wytrzymałość na rozciąganie i wydłużanie dla znacznie większego 100%-modułu odkształcenia, jak również większej wytrzymałości na rozrywanie. Wytrzymałość na rozciąganie jest na przykład na takim samym poziomie, jak w przypadku materiałów standardowych. Wersje materiału X-ECOPUR wykazują większą odporność na wyciskanie niż standardowe poliuretany i tym samym umożliwiają stosowanie większych ciśnień dla takich samych geometrii. Materiały serii X-ECOPUR posiadają większą odporność na zużywanie się, dłuższy okres trwałości i znacznie mniejszą tendencję do występowania drgań ciernych w porównaniu do standardowych poliuretanów.

X-ECOPUR

Skład materiału X-ECOPUR (TPU) zapewnia doskonałe właściwości pod względem tarcia i zużywania się, jak również wysoką odporność na wysokie ciśnienia. Tym samym materiał nadaje się doskonale do użytku jako uszczelnienie kompozytowe, dla zgarniaczy pracujących w trudnych warunkach, jak również dla części plastikowych wymagających wysokiej plastyczności i sprężystości.
Dzięki wyjątkowej odporności na wyciskanie, uszczelnienia wykonane z tego materiału mogą pracować na większych poziomach ciśnienia niż te wykonane ze standardowych poliuretanów i związków PTFE.

X-ECOPUR H

W porównaniu do standardowego materiału H-ECOPUR, materiał X-ECOPUR H (TPU) posiada znacznie większą twardość. Skład materiału oparty na specjalnych surowcach zapewnia doskonałą charakterystykę tarciową, jak również doskonałą odporność na zużywanie się i wysokie ciśnienia. Ten materiał wykazuje bardzo dobrą odporność na substancje chemiczne i hydrolizę w olejach mineralnych, biodegradowalnych płynach hydraulicznych (HETG i HEES, etc) i cieczach na bazie wody (HFA i HFB).

X-ECOPUR S

W porównaniu do standardowego materiału S-ECOPUR, materiał X-ECOPUR S (TPU) jest twardszy i tym samym posiada lepsze właściwości ślizgowe. Materiał X-ECOPUR S posiada lepszą odporność na wyciskanie niż materiał standardowy i tym samym uszczelnienia wykonane z tego materiału mogą być używane dla większych ciśnień zakładając, że używany będzie taki sam profil. 
Materiał X-ECOPUR S najlepiej nadaje się do zastosowań w warunkach słabego smarowania. Materiał może również wytrzymywać okresy długiej pracy na sucho, w zależności od ogólnych warunków serwisowania.

Karty specyfikacji technicznej

SKF logo