Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Materiały termoplastyczne

Do materiałów termoplastycznych należą materiały standardowe i materiały o specjalnym stopniu twardości o doskonałej odporności na zużywanie się do zastosowań mechanicznych oraz najwyższej jakości materiały PTFE o wysokiej odporności chemicznej i temperaturowej zoptymalizowane do zastosowań uszczelniających i zaawansowanych rozwiązań z tworzyw sztucznych (AEPP). Większość materiałów jest zgodna z przepisami FDA.
SKF logo