Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

PTFE

Politetrafluoroetylen (PTFE) to termoplastyczny polimer kompatybilny z wieloma środkami smarnymi, przewyższający pod względem odporności chemicznej wszystkie inne materiały dla warg uszczelniających. PTFE ma gładką, odporną na zabrudzenie powierzchnię. Uszczelnienia z wargami wykonanymi z PTFE tolerują duże prędkości powierzchniowe oraz charakteryzują się dużą trwałością eksploatacyjną. Uszczelnienia tego typu mogą pracować w warunkach braku smarowania, a ze względu na doskonałe właściwości ochrony przed wnikaniem zanieczyszczeń są szczególnie przydatne w warunkach silnego zanieczyszczenia.
SKF logo