Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Ecoflon 4

SKF Ecoflon 4 (PTFE +25% brązu) wykazuje lepszą wytrzymałość na ściskanie oraz twardość, jak również lepsze właściwości ślizgowe w porównaniu do czystego materiału PTFE.

Arkusz danych technicznych

SKF logo