Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Dane maszyny

Maszyna SKF SEAL JET DD 010 wytwarza uszczelnienia o średnicy do 200 mm.
Wymiary główne
1 270 mm (szerokość) × 1 280 mm (głębokość) × 1 900 mm (wysokość)
Masa
800 kg
Obszar skrawania
Maks. średnica rurki
220 mm
Przesuw wzdłuż osi X
550 mm
Maks. długość rurki
160 mm
Główny napęd wrzeciona
trójfazowy silnik asynchroniczny z wbudowaną wentylacją, o mocy 3 kW
Poziom hałasu75 dB(A)
System narzędziowy

SKF-specific automatic tool changing system (patent pending)

Liczba noży10

Układ zaciskowy

właściwy SKF

System smarowaniaeliminujące potrzebę konserwacji nasmarowanie na cały okres eksploatacji
Układ powietrza chłodzącegosmarowanie minimalną ilością środka smarnego (MQL) SKF z wykorzystaniem dwóch końcówek wylotowych (pojemność 3,5 l)
Wewnętrzny zespół odsysający wióry napęd 1,5 kW, 90-litrowy pojemnik na wióry
Zasilanie

3 × 400 V +PE, 5 kVA

opcjonalna wersja wielonapięciowa

SKF logo