Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Materiały

Przeznaczone dla dystrybutorów rozwiązanie SKF SEAL JET wytwarza uszczelnienia z przystosowanych do tego celu, zastrzeżonych materiałów polimerowych. Półwyrób w postaci rurki wykonanej z jednego z pięciu materiałów kręci się wewnątrz maszyny SKF SEAL JET DD i wysoce precyzyjne noże obrabiają uszczelnienie.

ECOPUR DD to termoplastyczny elastomer poliuretanowy o znakomitej odporności na ścieranie, niewielkim odkształceniu trwałym po ściskaniu i dużej wytrzymałości na rozdarcie. Jest odpowiedni do uszczelnień hydraulicznych i pneumatycznych oraz wybranych uszczelnień obrotowych. Produkty wykonane z tego materiału mogą pracować w oleju mineralnym, w wodzie o temperaturze do +40°C oraz w biodegradowalnych olejach hydraulicznych. Zależnie od konstrukcji węzła uszczelniającego i obudowy, uszczelnienia wykonane z tworzywa ECOPUR DD sprawdzają się w warunkach ciśnienia dochodzącego do maksymalnie 300 bar.

SKF Econbr to elastomer na bazie kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) wykorzystywany w produkcji uszczelnień typu U oraz uszczelnień obrotowych. Materiał ten cechuje się dużą odpornością na działanie olejów mineralnych, smarów plastycznych oraz płynów ciśnieniowych HFA, HFB i HFC.

SKF Ecofkm to elastomer na bazie kauczuku fluorowego (FPM/FKM) wykorzystywany w produkcji pierścieni o przekroju litery U, uszczelnień wargowych, zgarniaczy oraz uszczelnień obrotowych. Do jego właściwości należy duża odporność na ciepło, na starzenie wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych oraz na działanie ozonu i wielu innych środków chemicznych. Tworzywo to jest zgodne z olejami mineralnymi i smarami plastycznymi zawierającymi siarkę, z płynami ciśnieniowymi HFD oraz z ropą naftową i gazami kwaśnymi.

SKF Ecoptfe to materiał termoplastyczny na bazie włókna szklanego wypełnionego politetrafluoroetylenem (PTFE) oraz grafitem. Wykorzystuje się go przede wszystkim w produkcji pierścieni oporowych, pierścieni uszczelniających o przekroju okrągłym, uszczelnień obrotowych oraz uszczelek. Cechuje się niezrównaną odpornością chemiczną i termiczną. Wypełniacze nadają mu optymalne właściwości ślizgowe i wytrzymałość na ściskanie.

SKF Ecotal to półkrystaliczny kopolimer poliacetalu (POM) wykorzystywany w produkcji pierścieni przeciwdziałających wyciśnięciu, pierścieni prowadzących, tulei oraz zgarniaczy. Materiał ten ma korzystne właściwości mechaniczne oraz cechuje się małą wodochłonnością i dużą odpornością chemiczną. Może pracować w olejach mineralnych oraz w ognioodpornych płynach hydraulicznych na bazie wody (HFA, HFB i HFC).

SKF logo