Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Przegląd profili

Maszyna SKF SEAL JET DD umożliwia dystrybutorom SKF obrabianie w zindywidualizowany sposób 80 wybranych profili uszczelnień o średnicy zewnętrznej do 200 mm włącznie, a tym samym zaspokajanie w przybliżeniu 80% potrzeb właściwych zastosowaniom przemysłowym – bez udziału profesjonalnych operatorów, kosztownych form i drogich narzędzi.

Kliknij w poszczególne profile uszczelnień poniżej, aby uzyskać dostęp do powiązanych kart danych uszczelnień.

SKF logo