Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Optymalizacja wydajności zasobów

Sprawdzony proces poprawy zakładowych osiągów

AEO – wstęga Möbiusa
Wypracowana przez SKF metodologia optymalizacji wydajności zasobów (Asset Efficiency Optimization, AEO) łączy w sobie dogłębną wiedzę, bogate doświadczenie w przemyśle, globalną obsługę i doradztwo SKF z naszymi światowej klasy produktami i technologiami. Rezultatem tego jest pełne zrozumienie Twoich celów biznesowych, sprzęgane z niezrównanymi zdolnościami oferowania wyjątkowych rozwiązań będących źródłem faktycznych wartości.

Wdrażanie AEO z myślą o przyspieszeniu zwrotu z inwestycji

SKF nawiąże z Twoim przedsiębiorstwem współpracę zorientowaną na rozpoznanie obszarów, na których należy skoncentrować się w największej mierze, aby przyspieszyć zwrot z poczynionych inwestycji. Dostosowany do Twoich szczególnych potrzeb program AEO może obejmować wszelkie aspekty: od przeszkolenia i przeglądu strategii utrzymania ruchu po profilaktykę czynną w utrzymaniu niezawodności (PRM) czy kompleksowe rozwiązania z zakresu utrzymania ruchu (IMS), za których pośrednictwem wcielimy naszą znajomość rzeczy w struktury Twojej organizacji – choćby na odległość. Specjalizacja SKF w zakresie zapewniania niezawodności eksploatacyjnej i utrzymania ruchu maszyn może też przyczynić się do zmniejszenia generowanego przez Twoją działalność zużycia energii i tym samym zrównoważenia rozwoju Twojego zakładu poprzez ograniczenie jego niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne.

Aby dowiedzieć się więcej na temat poszczególnych etapów proces AEO, skorzystaj z poniższego łącza.
SKF logo