Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Motores de aeronaves e rolamentos para redutores de engrenagens

Os rolamentos de esferas e de rolos aeroespaciais precisam funcionar confiavelmente em situações críticas em termos de vidas. A seleção de um rolamento para proporcionar desempenho otimizado em uma aplicação aeroespacial é um processo complexo. Isso requer um conhecimento abrangente do projeto do rolamento, dos materiais, dos lubrificantes, das velocidades operacionais, das limitações térmicas, das capacidades de fabricação e dos requisitos de qualidade.

A SKF Aeroengine desenvolve e fabrica rolamentos que atendem aos requisitos de aplicação definidos. Cada produto da SKF Aeroengine é fabricado a partir de materiais da mais alta qualidade.
O aço utilizado em nossos anéis de rolamento e corpos rolantes é produzido, utilizando-se técnicas de desgaseificação a vácuo ou de fusão a vácuo para obter elevados níveis de limpeza e homogeneidade. Todo o material é submetido a inspeções metalúrgicas, químicas e mecânicas, antes de ser utilizado na fabricação de componentes de rolamentos. O material empregado nos rolamentos SKF Aeroengine é tratado termicamente sob rígido controle metalúrgico em fornalhas certificadas de acordo com padrões exigentes. Para o tratamento térmico de aços resistentes à corrosão e a altas temperaturas frequentemente utilizados em rolamentos para motores de aeronaves, são usadas fornalhas a vácuo avançadas com têmpera por gás nitrogênio pressurizado e aquecimento de convecção ampliada. Essas fornalhas conseguem os ciclos térmicos mais sofisticados através de uma avançada capacidade de controle.
A equipe de controle de qualidade da SKF Aeroengine utiliza avançados analisadores de superfície para determinar a planicidade e a rugosidade das pistas. Instrumentação eletromecânica é utilizada para identificar características como locais de furos. Uma avaliação não destrutiva determina defeitos de superfície e de subsuperfície em componentes de rolamentos fabricados.
SKF logo