Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Soluções em materiais compostos

As aeronaves modernas cada vez mais incorporam materiais compostos. Isso ocorre apenas porque os materiais compostos reduzem o peso da aeronave? Ou também é consequência dos materiais compostos proporcionarem
aviões e helicópteros com vida útil maior e mais longa? Você está interessado apenas em tecnologia de materiais compostos ou em uma parceria para engenharia conjunta e manufatura de soluções de alto desempenho?

Engenharia e manufatura de materiais compostos

A SKF Aerospace está na vanguarda do desenvolvimento da tecnologia de materiais compostos em estreita colaboração com os principais fabricantes de aeronaves. Isso significa oferecer as mais avançadas tecnologias para reduzir os custos operacionais diretos e melhorar a sustentabilidade.
15 anos de experiência em fabricação de hastes em materiais compostos demonstram as capacidades da SKF Aerospace e o contínuo desenvolvimento nessa área.

Redução de peso

Apoiando o conceito de estrutura por braços, a SKF Aerospace contribui para a redução dos custos operacionais das aeronaves e para uma maior sustentabilidade oferecendo soluções para reduzir peso.
Com isso, a SKF Aerospace oferece tecnologia em materiais compostos para todos os tipos de aplicações:
hastes de controle de voo, hastes estruturais e também rotativas, independentes da extremidade, terminais fixos ou ajustáveis, extremidades de garfo simples ou integradas ou quaisquer outras extremidades.

Moldagem por transferência de resina (RTM)

A tecnologia dos materiais compostos reduz peso e também oferece uma elevada relação entre características mecânicas e densidade. Além disso, para atender aos requisitos mais rígidos dentre todos os processos de fabricação, a SKF desenvolveu a RTM para suas aplicações aeroespaciais.

Soluções inovadoras para cadeia de suprimento

Em uma forte parceria com seus clientes e apoiada pelo Grupo SKF, a SKF Aerospace desenvolveu soluções para cadeia de suprimento, a fim de aprimorar a eficiência de manufatura das equipes das linhas de montagem e para reduzir os tempos de entrega.

A empresa do conhecimento em engenharia

Do desenvolvimento de soluções à realização de testes de qualificação, a SKF Aerospace apoia seus clientes com uma equipe experiente de engenheiros para atender aos mais rígidos requisitos aeroespaciais.
SKF logo