Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Soluções de vedação

Maior confiabilidade para equipamentos agrícolas

No campo, falhas em vedações podem levar a diversos problemas onerosos, de tempo de parada não programada e perda de produtividade a solo e plantações contaminados. Soluções robustas de vedação SKF podem ajudar a suportar a contaminação grave comum a aplicações agrícolas.

Apresentando uma linha de vedações de eixo em borracha comum, vedações de eixo em PTFE e projetos inovadores, as vedações SKF podem ajudar a aumentar a confiabilidade e o desempenho e, ao mesmo tempo, reduzir os custos de manutenção e operação.

Mais soluções de vedação SKF

SKF logo