Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Colagem

Melhor controle em termos de carga e velocidade

Adesivos serão fundamentais na construção de veículos mais leves, mais seguros e mais eficientes no futuro. O uso de adesivos é ideal para o isolamento de vedações e também é usado na redução de ruído em vários pontos da carroceria do carro. As soluções eletromecânicas SKF para o processo de colagem são compactas e apresentam eficiência energética.
A SKF pode formar parcerias com os clientes no desenvolvimento de pistolas de cola eletromecânicas, para oferecer:
  • Maior controle em termos de carga e velocidade
  • Qualidade do processo de mistura de componentes de silício
  • Desempenho consistente
  • Expectativa de vida útil longa e robustez
  • Economia de energia

Soluções:

SKF logo