Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rebitagem

Compacta, mas potente

A rebitagem é amplamente utilizada em processos de união automotivos, onde baixo peso e alta resistência do chassi do carro são fatores críticos; camadas de várias lâminas de liga metálica são inspecionadas, de preferência, para evitar deformação e alterações nas propriedades do material.
Os cilindros SKF com a tecnologia de fusos de esferas aumentam a velocidade de rebitagem e, portanto, aumentam a produtividade.
Utilizando fusos de esferas planetárias de aço de 60 Hrc totalmente aterrados, oferecemos um desempenho superior do produto, à prova de choque. As seguintes vantagens são obtidas com o uso de produtos SKF:
  • alta velocidade linear
  • menor consumo de energia
  • alto desempenho robótico dinâmico

Soluções:

SKF logo