Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Solda a ponto

Maior qualidade e flexibilidade

O setor automotivo é um grande usuário de robôs industriais, com uma média de 300 robôs de solda operando em uma linha de montagem. A maioria desses robôs usa dispositivos de atuação pneumática para apertar e soldar pontos designados no chassi do carro.
Utilizando um modelo mecatrônico especial, a SKF desenvolveu um atuador eletromecânico compacto para o processo de soldagem robótica que exige apenas uma fração da energia exigida pelo processo pneumático, e oferece uma série de vantagens:
  • Velocidades mais altas no ciclo de solda do que a opção pneumática
  • Melhor qualidade através de maior controle do processo
  • Maior flexibilidade na adaptação a alterações na linha
  • Redução dos custos de manutenção
  • Menos ruído

Soluções:

SKF logo