Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Unidade de rolamento sensorizado de codificador do motor SKF

Unidade codificadora de motor SKF de nova geração – rolamento sensorizado
O mais recente desenvolvimento da SKF para melhorar as densidades de potência e o controle de eficiência energética dos motores elétricos, incluindo o aumento da quilometragem de veículos elétricos, é a unidade de rolamento sensorizado de codificador do motor SKF.
Essa nova solução fornece pulsos precisos do codificador para a medição precisa e em tempo real da velocidade, direção e posição incremental, juntamente com baixo atrito e funcionalidade do rolamento de alta velocidade.

A integração de um anel alvo magnético no anel interno rotativo e nos sensores eletrônicos fornece um desempenho aprimorado de detecção e resistência a variações de temperatura e perturbações do campo magnético.

Características
  • Saídas de sinal do codificador para medição precisa e em tempo real da velocidade
  • Faixa de temperaturas: -40 to +150 °C
  • Índice superior para detecção de cruzamento por zero
  • Codificador de saída com 5% de precisão do período e 50% de saídas em quadratura A, B de ciclo de trabalho com 90 graus elétricos de deslocamento de fase
Benefícios
  • Melhor eficiência do motor elétrico
  • Desempenho dimensionável independente dos processos de fabricação do cliente
  • Excelente estabilidade de torque do motor elétrico
  • Ruído do sistema aprimorado

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo