Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Gaiolas de polieteretercetona (PEEK)

Recursos excepcionais de desempenho

Desenvolvidas para atender às aplicações mais exigentes, as gaiolas de rolamentos moldadas por injeção SKF PEEK são feitas com material reforçado de fibra de vidro e polieteretercetona (PEEK). As gaiolas PEEK combinam força, velocidade e flexibilidade excepcionais com resistência a altas temperaturas, produtos químicos e desgaste.

Perfeitas para compressores

As gaiolas PEEK são extremamente adequadas para compressores com óleo circulante, pois os rolamentos que operam nelas exigem resistência química a gases e a capacidade de funcionar sob condições difíceis de lubrificação e temperatura.

As gaiolas PEEK SKF são normalmente usadas em rolamentos com corpos rolantes de cerâmica ou anéis de aço inoxidável super-resistentes. Essa combinação oferece excelente proteção contra danos causados pela lubrificação deficiente e exposição a produtos químicos, resultando em modelos de compressores confiáveis, robustos e energeticamente econômicos que são praticamente à prova de vazamentos.
SKF logo