Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamento rígido de uma carreira de esferas para condicionadores de ar

Rolamento rígido de esferas SKF Quiet Running com gaiola de latão atualizada
Condicionadores de ar de janelas e portáteis exigem características de funcionamento silencioso. A SKF pode oferecer rolamentos rígidos de esferas com alta precisão de giro e tolerâncias de furo especiais se exigido pelo modelo. O uso de graxas especiais para lubrificação proporciona bom desempenho quanto ao ruído e amortecimento de vibrações. A folga radial interna é escolhida especialmente para atender aos requisitos de funcionamento silencioso. Os rolamentos normalmente são fornecidos com placas de proteção metálica, mas para aplicações especiais podem ser zincados. Se necessário, gaiolas de poliamida reforçadas com fibra de vidro podem ser oferecidas.
SKF logo