Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Vedação axial de borracha para o tambor

As vedações axiais feitas de borracha permitem reduzir o número de componentes e os espaços axiais e tem uma operação de montagem muito fácil. A flexibilidade da borracha possibilita utilizar geometrias diferentes para redução do espaço. O projeto do lábio axial é capaz de absorver desalinhamentos e desvios axiais.

A borracha para esse tipo de aplicação é de baixo atrito.

Esse projeto especial, aliado ao material de borracha de baixo atrito, reduz em 45% o torque de atrito e o consumo de energia durante o ciclo de lavagem normal e reduz em 50% o torque de atrito e o consumo de energia durante o ciclo de centrifugação, em comparação com a solução radial.

SKF logo