Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Unidades de mancal flangeado para motores industriais

Alternativa econômica para os rolamentos hidrodinâmicos

aterramento
Normalmente os grandes motores industriais são equipados com rolamentos hidrodinâmicos, uma solução de alto custo e complexa para problemas de desempenho, especialmente em velocidades muito baixas e altas temperaturas.

As unidades de mancal flangeado SKF oferecem uma alternativa eficiente e menos dispendiosa. Desenvolvidas especificamente para motores elétricos de grande porte, as unidades de mancal flangeado apresentam rolamentos autocompensadores de rolos e rolamentos de rolos toroidais CARB com uma lubrificação por banho de óleo.
SKF logo