Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Sistemas de lubrificação de válvula de entrada

Para motores grandes de quatro tempos com diâmetros do furo entre 250 e 640 mm (9–25 in), é preferida a lubrificação do assento da válvula de entrada para reduzir o desgaste dos assentos da válvula causado por tensão extremamente elevada, e a lubrificação adicional do cilindro pode ser uma opção. Os sistemas da SKF oferecem lubrificação dessas áreas críticas, estendendo significativamente a vida operacional.

O sistema pode ser desenvolvido para lubrificação de paredes de cilindro. Esses sistemas consistem nos seguintes componentes: Unidade de bombeamento UD, bombas de pistão SKF MultiFlex e bombas SP/G.

Desenvolvido como um sistema modular e expansível, a solução de lubrificação é resistente e praticamente não precisa de manutenção.
SKF logo