Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

GEPANU

Verificação de validade GEPANU em elementos HEC e HycaSep para separadores de águas oleosas Turbulo

Elemento de filtro HycaSep
O sistema de verificação de validade GEPANU fornece informações comprovadas sobre a originalidade de uma peça de reposição para separadores TMPB do tipo Turbulo. Isso ajuda você a ficar em conformidade com os aspectos legais e ambientais de acordo com os regulamentos da MARPOL, na qual os separadores de águas oleosas são indicados pela IMO como itens aprovados.

A aprovação da IMO indica que o separador do tipo TMPB/A deve ser instalado com o coalescedor Turbulo HEC e os elementos Turbulo HycaSep. Trata-se de um requisito obrigatório para a operação de TMPB e para a conformidade com a aprovação do tipo.

Para garantir que as peças são originais, cada elemento Turbulo HycaSep tem um código de 12 dígitos e exibe o nome da marca na borda do cartucho. O coalescedor Turbulo HEC apresenta o nome da marca em letras negras.

Esse código é exclusivo e distintivo. O código pode ser usado pelo proprietário ou pelo inspetor do controle estatal do porto (PSC) para verificar se as peças a bordo são originais.

Uma resposta por e-mail confirma a validade ou invalidade do código. Assim, o operador pode ter certeza da conformidade em caso de uma inspeção do PSC ou de uma campanha de inspeção concentrada.

Quando o número do elemento é confirmado como válido por uma resposta via e-mail, a base de dados bloqueia novas solicitações para esse número e é impossível usá-lo novamente.

A base de dados registra o bloqueio do número e libera o número em caso de uma segunda solicitação usando o número IMO do casco como referência.

GEPANU – Sistema de número de peças originais do Turbulo

SKF logo