Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Serviços de usinagem no local da Machine Support

Usinagem no local
Para problemas de alinhamento, a usinagem no local é frequentemente a melhor solução. Não somente é conveniente, mas é com frequência inevitável com equipamento grande demais ou demorado para mover.

A SKF Marine tem uma vasta experiência com usinagem em instalações novas, bem como com a realização de reparos desafiadores em todo o mundo.

  • Fresagem e retificação: A SKF Marine realiza usinagem, fresagem e retificação de qualquer base no local, para construções novas e trabalhos de reparo, separadamente ou em combinação com soluções de alinhamento.
  • Faces de flange: A SKF Marine tem o conhecimento e o equipamento para preparar ou reparar faces de flange de modo a otimizar a qualidade da vedação.
  • Perfuração de linha: Além de apenas medir o desalinhamento do furo de linha, a SKF Marine pode resolver o problema usinando furos de linhas de várias instalações.
  • Perfuração: A SKF Marine pode perfurar até 100 mm (4 in) de furos para parafusos e muito mais.
SKF logo