Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Atuadores lineares

Uma linha de posicionamento e possibilidades de projeto

Atuadores lineares
Combinando um projeto compacto com capacidades máximas de carga e velocidade, os atuadores SKF MATRIX e RUNNER permitem uma variedade de soluções de posicionamento de apoios para pés, cabeça e Trendelenburg. Um funcionamento suave e silencioso ajuda a assegurar o conforto do paciente e a facilidade de operação, enquanto uma retração muito baixa e ângulos de instalação ilimitados permitem maior flexibilidade no projeto.

Para aplicações que exigem vários atuadores e funções de posicionamento, a SKF oferece soluções integradas para caixas de controle e botoeiras, simplificando os projetos e reduzindo o número de fornecedores de componentes. Os atuadores SKF MATRIX e RUNNER têm aprovação UL para aplicações médicas.
SKF logo