Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Unidades de rolamento de motor de tração sensorizados

Avaliam uma série de condições

Unidade de rolamento de motor sensorizado
As unidades de rolamento de motor de tração sensorizado SKF combinam a nossa experiência em unidades de rolamento vedadas e pré-lubrificadas com o equipamento de análise com sensores de velocidade e temperatura SKF. Qual é o resultado? Um projeto que incorpora todas as características de um rolamento e a opção de isolamento elétrico integrado e tecnologia de recursos completos em uma unidade pronta para montar.

O sensor separado de velocidade e temperatura com certificação ATEX oferece uma resolução de 4.096 pulsos por revolução e foi desenvolvido para substituir o codificador existente, sem maiores modificações no motor. As linhas de sensor opcional incluem:
  • Velocidade
  • Temperatura
  • Vibração 
  • Direção de rotação
  • Vida útil restante da lubrificação
SKF logo