Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Eixo de saída em esmerilhadeiras

Eixo de saída: lado do redutor de engrenagens

As cargas pesadas e a alta temperatura que vêm da engrenagem, juntamente com a necessidade de dimensões radiais estreitas, levam à escolha de rolamentos de rolos de agulhas para esse lado do eixo de usinagem.

Eixo de saída: lado do rebolo

No lado da ferramenta, onde os rolamentos devem suportar as cargas de corte (axiais e radiais) com risco de desalinhamento elevado em um ambiente empoeirado, são utilizados rolamentos rígidos de uma carreira de esferas. Eles são equipados com vedações de borracha de contato pesado que garantem uma excelente resistência à poluição; gaiolas plásticas com boa elasticidade e menor sensibilidade a um ambiente de lubrificação deficiente para condições de alta velocidade, elevada aceleração e má lubrificação; graxas especiais para desempenho em alta velocidade e baixo vazamento.

SKF logo