Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos da classe de desempenho SKF Explorer

Aprimora a resistência e a vida útil

Rolamento autocompensador de rolos SKF Explorer modelo E
SKF Explorer é uma classe de desempenho de elementos rolantes do rolamento que oferece um aprimoramento substancial em resistência e vida útil. Os rolamentos da classe de desempenho SKF Explorer estão disponíveis em uma variedade de tipos:
  • Rolamentos rígidos de esferas
  • Rolamentos de rolos cilíndricos
  • Rolamentos de esferas de contato angular
  • Rolamentos autocompensadores de rolos
  • Rolamentos de rolos toroidais CARB
  • Rolamentos de rolos cônicos

Atualização da classe de desempenho SKF Explorer

Rolamento de rolos toroidais CARB
Todos os rolamentos autocompensadores de rolos e CARB SKF foram atualizados de acordo com as novas especificações de classe de desempenho do SKF Explorer, apresentando uma combinação de aço de alta qualidade e um processo de tratamento térmico aprimorado. O resultado: um equilíbrio superior entre dureza e robustez, o que permite uma vida útil até duas vezes maior que a do SKF Explorer original. As vantagens incluem:
  • Maior disponibilidade
  • Maior confiabilidade
  • Resistência à contaminação
  • Altos níveis de produtividade
  • Níveis de ruído e vibração reduzidos
  • Excelente resistência ao desgaste
SKF logo