Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rolamentos de esferas de contato angular

SKF angular contact ball bearing_racing
A SKF fornece rolamentos de esferas de contato angular personalizados para aplicações de transmissão como uma unidade de pinhão. Com conhecimento de ponta e suporte de software, a SKF pode calcular e realizar a pré-carga correta, a fim de otimizar os desempenhos do rolamento em termos de vida útil, rigidez e atrito. Além disso, os aplicativos podem ser otimizados em termos de dimensões externas, capacidade de carga, geometria interna, projeto de gaiola.

Tratamentos térmicos especiais e soluções híbridas, com elementos rolantes de nitreto de silício, são usados a fim de atender aos requisitos do cliente no que se refere à temperatura, velocidade, vida útil e atrito.

A SKF pode fornecer uma ampla variedade de rolamentos de esferas de contato angular padrão e personalizados para aplicações em corridas.

Os rolamentos podem ser ajustados a uma gaiola PEEK leve que possui um grande preenchimento de elementos rolantes de nitreto de silício. Os elementos rolantes de nitreto de silício ajudam a reduzir o atrito de rolamento e contribuem para a alta rigidez do rolamento. Os anéis podem ser fabricados a partir de uma série de materiais diferentes, com diferentes tratamentos térmicos aplicados, tornando-os adequados para uma ampla faixa de temperaturas operacionais.

As vedações de lábio duplo de baixo atrito ou com apenas um lábio revestidos de PTFE podem ser integradas ao rolamento para reter a lubrificação e impedir a entrada de contaminação. Os materiais HT especiais estão disponíveis quando necessário.

Vedado e com lubrificante para toda a vida útil, os rolamento de esferas de contato angular de alta precisão possuem uma alta rigidez axial e de capacidade de carga, fornecendo uma melhor resposta da embreagem e vida útil mais longa.
SKF logo