Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Serviços de investigação de rolamentos

A SKF fornece serviços de investigação e análise de rolamentos em seus centros de serviços ferroviários dedicados. Esse serviço pode ajudar esclarecer problemas de manutenção e ser usado para verificar o estado dos rolamentos do eixo para aumentar a quilometragem do veículo e obter um desempenho otimizado dos rolamentos

Os serviços de investigação de rolamentos SKF incluem:

  • Investigação da confiabilidade do rolamento
  • Investigação da falha do rolamento
  • Investigação da garantia do equipamento
  • Investigação de problema de manutenção
  • Investigação da extensão da vida útil
  • Recomendações sobre modificações e atualizações dos arranjos de rolamentos existentes
  • Investigação em conjunto com os proprietários para determinar a causa-raiz dos problemas dos rolamentos
SKF logo