Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Repotencialização de rolamentos

Repotencialização de rolamentos

Os serviços especializados da SKF de repotencialização de rolamentos contribuem significativamente para a otimização dos custos de ciclo de vida oferecendo:

  • Redução de custos em comparação com rolamentos novos
  • Vida útil estendida
  • Prazos de entrega mais curtos
  • Contribuição para a sustentabilidade ambiental por meio de economias de material e energia
  • Serviços de repotencialização para rolamentos de rolos cônicos (incluindo compactos)/unidades de rolamentos de rolos cônicos, rolamentos autocompensadores de rolos e rolamentos de rolos cilíndricos

Os serviços de repotencialização profissional da SKF para rolamentos de caixa de mancal de veículos ferroviários são feitos de acordo com as especificações originais, como as especificações dos fabricantes de equipamentos originais, e especificações individuais dos operadores ferroviários, que são baseadas nas condições operacionais específicas.


SKF logo