Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Soluções para trens de alta velocidade

Desde o surgimento dos trens de alta velocidade, a SKF desenvolve soluções para atender aos requisitos desafiadores dos fabricantes e operadores do setor. Seja proporcionando maior segurança e confiabilidade em todas as condições climáticas ou aumentando os intervalos de manutenção, as soluções da SKF são otimizados para atender às necessidades da indústria ferroviária de alta velocidade.
Na maioria das vezes, são usadas unidades de rolamento de rolos cilíndricos ou cônicos SKF. Vedações de labirinto são aplicadas para tolerar as altas velocidades.
Além disso, a SKF oferece um pacote único composto de caixas de mancal, sensores AXLETRONIC, sistemas de monitoramento da condição de truque e sistemas de lubrificação do flange da roda, além do suporte de serviço de engenharia que incluem opções de repotencialização.

Soluções

SKF logo