Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Soluções de unidade de rolamento sensorizada para caixas de mancal

 Soluções de unidade de rolamento sensorizada para caixas de mancal
As unidades de rolamentos de rolos cônicos compactas SKF são fáceis de instalar e permitem a detecção de:
  • Velocidade de rotação para proteção contra deslizamento/escorregamento da roda (WSP ou WSSP) e para a unidade de controle de tração (TCU)
  • Sinal de temperatura do rolamento para o sistema de monitoramento incorporado
  • Direção do movimento
  • Posicionamento para o sistema europeu de controle de trens (ETCS, European Train Control System) e outros sistemas locais de controle e proteção automáticos de trens ATP/ATC

Os sensores SKF atendem a todos os requisitos relacionados dos padrões EN europeus. Os sinais dos sensores são compatíveis com as unidades de controle eletrônico (ECU) e aprovados por vários fornecedores de sistemas.


SKF logo