Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Sistema de monitoramento de temperatura SKF Axletronic

Sistema de monitoramento de temperatura SKF Axletronic

O sistema de monitoramento de temperatura SKF Axletronic é uma solução integrada e com um custo competitivo. Ele é usado como um sistema de suporte de segurança para o controle da temperatura do rolamento em instalações em trens novos e em retrofits. O sistema de monitoramento é fácil de instalar e é localizado inteiramente no trem para transmitir mensagens de advertência e alarme para o condutor.


Os sinais analógicos de temperatura são convertidos em um sinal digital em uma caixa de função e transmitidos via barramento à unidade eletrônica central de temperatura.
Os benefícios do sistema incluem:

  • Maior confiabilidade e menos riscos
  • Monitoramento e análise contínuos da temperatura
  • Gravador de eventos e armazenamento de dados em buffer
  • Sistema com autoverificação
  • Níveis de alarme adaptativos
SKF logo