Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF Multilog On-line System IMx-B

SKF Multilog On-line System IMx-B
O SKF Multilog On-line System IMx-B é um sistema de monitoramento sem fio de truques que ajuda a estender os intervalos de manutenção, melhora o planejamento da manutenção e reduz os custos operacionais.

A solução de retrofit de truque SKF IMx-B é ideal para o retrofit de frotas e fabricante de equipamentos originais. Essa solução de monitoramento da condição é facilmente instalada no nível dos truques para monitorar seus componentes. A vibração, a temperatura e a velocidade são coletadas pelo IMx-B nos sensores do truque, e os valores calculados são enviados sem fio através da nuvem ao back office para fins de monitoramento e análises adicionais. Isso permite que os engenheiros de manutenção observem os dados de modo centralizado e monitorem em tempo real as condições de motores, redutores de engrenagens, caixas de mancal, rodas e muito mais.

Juntamente com o SKF @ptitude Monitoring Suite, esse sofisticado sistema de detecção e prevenção de falhas prematuras oferece muitos benefícios, incluindo:
  • Intervalos de manutenção estendidos
  • Redução dos custos de manutenção
  • Menos casos de paradas não programadas
  • Planejamento de manutenção mais eficiente
  • Menos interrupções não planejadas do serviço
  • Menos inconvenientes para os passageiros
  • Monitoramento mais eficiente dos trilhos
  • Instalação e comissionamento mais rápidos
Características técnicas
  • Roteador de rede de longa distância para comunicação entre o trem e a base
  • Eletrônica montada no truque de acordo com o padrão EN50155
  • 16 entradas dinâmicas ou CC e 8 entradas digitais ou de velocidade
  • Medições simultâneas reais de todos os canais
  • Medições síncronas reais programáveis para 16 canais analógicos
  • Sistema inteligentes coleta apenas dados quando condições de monitoramento estáveis são detectadas
  • Vários filtros de envelope de aceleração
  • Compatível com o software SKF @ptitude Observer
Retrofit fácil para truques existentes
Como um sistema de monitoramento da condição de truques fácil de instalar, o SKF Multilog On-line System IMx-B permite que os operadores abandonem a manutenção baseada em tempo e adotem uma abordagem mais baseada em condição. Isso possibilita intervalos estendidos de manutenção do truque e custos reduzidos de manutenção, sem a inconveniência e os custos de uma fiação extensa entre o truque e o vagão.

Testado no campo e verificado em laboratório
Projetado especificamente para truques em ambientes ferroviários rigorosos, o SKF Multilog On-line System IMx-B foi totalmente testado no campo e em laboratório, bem como certificado de acordo com o padrão ferroviário EN50155, incluindo choque e vibração, compatibilidade eletromagnética (EMC) e temperatura. A unidade de aço inoxidável é ambientalmente vedada e está em conformidade com a IP66.

SKF logo