Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Monitoramento de motor de tração e redutor de engrenagens

Monitoramento de motor de tração e redutor de engrenagens

Com o envelope de aceleração SKF, as frequências dinâmicas de todos os sistemas de engrenagens em operação podem ser analisadas, e diferenças de geometria em componentes rotativos (como o lascamento de dente de engrenagem) podem ser detectadas. Assim, é possível programar a manutenção do motor do truque convenientemente no momento certo. Usando os sensores de vibração da SKF conectados do sistema IMx, a tecnologia permite monitorar adequadamente todas as condições operacionais da cadeia de acionamento e seus componente, como motores de tração, e dos componentes do redutor de engrenagens, como rolamentos, engrenagens, engrenagens, bem como eixos cardã e outros tipos de acoplamento.


Recursos de monitoramento de motor de tração e redutor de engrenagens:

  • Detecção de desbalanceamento 
  • Detecção de desalinhamento 
  • Detecção de dobra de eixo 
  • Detecção de peça solta 
  • Detecção de dano em rolamento 
  • Detecção de roda dentada danificada 
  • Detecção de ressonância
SKF logo