Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamento híbrido e rolamento carbonitretado para aplicações de virabrequim

Os rolamentos híbridos são feitos de anéis de aço e corpos rolantes cerâmicos para melhorar a resistência ao desgaste dos rolamentos em condições de lubrificação deficiente.

Além de serem elétrica e termodinamicamente isolantes, os rolamentos híbridos são capazes de trabalhar em velocidades mais altas, proporcionando uma vida útil mais longa.

As esferas cerâmicas proporcionam aos rolamentos:

  • Propriedades de isolamento elétrico que eliminam o risco de danos devido a correntes elétricas, mesmo em altas frequências
  • Baixa transferência térmica
  • Desempenho em alta velocidade, graças à baixa densidade e pouco atrito
  • Baixa taxa de desgaste devido à elevada dureza
  • Maior vida útil da graxa e menor propensão a agarrar
SKF logo