Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Unidades para os padrões norte-americanos

Caixas de mancal

Caixa de mancal, série P2B

As caixas de mancal são de ferro fundido. Elas são fornecidas com um pino graxeiro para relubrificação e têm furos para parafuso com fenda para ajuste durante a instalação. Três séries estão disponíveis:

  • A série P2B tem uma altura padrão da base ao centro.
  • A série P2BL apresenta uma altura baixa da base ao centro, tipicamente 1/16 in mais baixa que a série P2B.
  • A P2BM é a série para trabalhos médios. As caixas de mancal acomodam um rolamento maior para um determinado tamanho de eixo, resultando em uma maior capacidade de carga. 
Você pode encontrar essas unidades na tabela de produtos com o filtro “padrão norte-americano”.

Unidades de base roscada

Unidade de base roscada com pino roscado P2BT

As unidades de base roscada (série P2BT) são uma variação das caixas de mancal otimizadas para aplicações em que o espaço é limitado. Elas utilizam caixas de mancal de ferro fundido e são fornecidas com um pino graxeiro para relubrificação.

Você pode encontrar essas unidades na tabela de produtos com o filtro “padrão norte-americano”.

Projetos de rolamentos série Y

As unidades compatíveis com os padrões norte-americanos estão disponíveis com diversos modelos de rolamentos serie Y. 

  • Fixação por pino roscado
    • Rolamentos de anel interno amplo com vedações e defletores (sufixo TF)
    • Rolamentos de anel interno estreito vedados (sufixo RM)
  • Colar excêntrico de fixação
    • Rolamentos de anel interno amplo com vedações e defletores (sufixo WF)
    • Rolamentos de anel interno estreito vedados (sufixo FM)
  • Fixação com SKF ConCentra
    • Rolamentos de anel interno amplo com vedações e defletores (sufixo LF)
    A fixação SKF ConCentra oferece redução de vibração e de avarias no eixo.
SKF logo