Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Unidades para os padrões industriais japoneses (JIS)

Renderização da UCP 2016 H
Caixa de mancal de base curta, série UCPA .. /H

Na SKF, desenvolvemos uma linha de unidades de rolamento de esferas chamada “linha UC": unidades que foram projetadas para serem intercambiáveis com equipamentos em conformidade com os padrões industriais japoneses (JIS). As unidades de rolamento de esferas SKF UC são desenvolvidas para operar em ambientes em que vibrações sistemáticas são condições características da aplicação. As bases sólidas reduzem o possível acúmulo de sujeira na parte inferior do suporte da caixa de mancal (fig. 1).

Essas unidades podem ser encontradas nas tabelas de produto com o filtro “JIS”:

Métodos de fixação

As unidades em conformidade com os padrões industriais japoneses (JIS) estão disponíveis com diversos métodos de fixação:
  • Fixação por pino roscado segura
    Uma das razões para a falha em aplicações de esteiras transportadoras de baixa velocidade altamente carregadas é o afrouxamento dos sistemas de fixação causado pela vibração da máquina. A SKF resolveu esse problema: um fixador de nylon cria resistência extra ao afrouxamento dos parafusos (fig. 2). Esse recurso está disponível para unidades em que os parafusos são colocados em um ângulo de 62°. 
  • Fixação por pinos roscados a 120°
    As unidades com sufixo de designação /H apresentam um ângulo de 120° entre os pinos roscados (fig. 3). Esse modelo reduz o desbalanceamento do eixo e a deformação do rolamento na fixação. Ambos os efeitos reduzem a vibração e tornam as unidades mais adequadas para aplicações em altas velocidades. Além disso, esse modelo proporciona alta força de retenção axial.
  • Fixação por bucha
    As unidades das séries UKP e UKPA oferecem fixação por bucha, que é um método de fixação totalmente concêntrico (fig. 4). Isso permite que a velocidade-limite total seja atingida, mesmo com eixos comerciais comuns. Certifique-se de comprar a bucha de fixação adequada com a unidade.
SKF logo