Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Unidades para os padrões norte-americanos

 Unidade compensadora, série WSTU, fixação por pino roscado

Unidades compensadoras de ferro fundido com tração central (série WSTU) normalmente são usadas em conjunto com uma estrutura fornecida pelo cliente para tensionamento de correia ou eixo em aplicações de esteira transportadora, elevadores e transmissão de potência. Uma ranhura ampla para a guia da estrutura é padrão. As unidades utilizam caixas de mancal de ferro fundido e são fornecidas com um pino graxeiro para relubrificação.

Você pode encontrar essas unidades na tabela de produtos com o filtro “padrão norte-americano”.

Projetos de rolamentos série Y

As unidades compatíveis com os padrões norte-americanos estão disponíveis com diversos modelos de rolamentos serie Y.

  • Fixação por pino roscado
    • Rolamentos de anel interno amplo com vedações e defletores (sufixo TF)
  • Colar excêntrico de fixação
    • Rolamentos de anel interno amplo com vedações e defletores (sufixo WF)
    • Rolamentos de anel interno estreito vedados (sufixo FM)
SKF logo