Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Arredondamento de valores

Diâmetros do ressalto

As dimensões para os diâmetros do ressalto de rolamentos radiais são arredondados para cima ou para baixo, até um nível apropriado para aplicações gerais de máquinas. As dimensões de diâmetro do anel interno são arredondadas para baixo, enquanto as do anel externo são arredondadas para cima.

Classificações de velocidade e de carga e limites de carga de fadiga

Os valores desses parâmetros são arredondados para um nível que se adapte à precisão dos cálculos para os quais serão usados. 

Massas

As massas são arredondadas para aproximadamente ± 5% do valor real. Elas não incluem o peso das embalagens.

Temperaturas

As temperaturas costumam ser arredondadas 5 °C e são apresentadas nas duas unidades (°C e °F). Devido ao arredondamento, os valores de temperatura podem não corresponder ao utilizar as fórmulas de conversão de unidade.

SKF logo