Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Indicadores de máquina

SKF Machine Condition Indicator CMSS 200

SKF Machine Condition Indicator
O SKF Machine Condition Indicator é um indicador e sensor de vibração econômico para o monitoramento de máquinas não críticas. Ele é ideal para máquinas com condições operacionais constantes que não eram monitoradas anteriormente nas fábricas (fig 1). O dispositivo pode ser comparado à luz indicadora de mau funcionamento do motor em um carro. O papel dessa luz indicadora em um carro é o mesmo desempenhado pelo SKF Machine Condition Indicator em máquinas industriais. Os sensores internos medem a velocidade, o envelope de aceleração (vibração impulsiva de rolamento ou engrenagem) e a temperatura de superfície da máquina.

A chave de leitura magnética incluída (fig. 2) é utilizada para ativar o SKF Machine Condition Indicator, mudar os modos de operação e ajustar as linhas de base de vibração e os alarmes de confirmação.

A unidade apresenta três LEDs para indicar as condições da máquina e do rolamento. Assim que a unidade fica acesa, ela alerta o técnico de manutenção preditiva para que uma análise de causa-raiz seja realizada. Além disso, ela conta com um código de barras com número de série para fins de identificação da máquina e para facilitar a incorporação em um programa de confiabilidade dirigida pelo operador (ODR), as rotinas de manutenção ou as verificações programadas.

Clique aqui para saber como usar a chave de leitura magnética SKF Machine Condition Indicator.

Visão geral do SKF Machine Condition Indicator

Informações de pedido do SKF MCI (Machine Condition Indicator)

Informações do pedido  
Designação CMSS 200-02-SL
inclui: 
Duas unidades operadas por bateria 
Duas chaves magnéticas (ímãs) CMAC 225 
Dois prisioneiros de montagem roscados CMAC 230
(1/4-28 to 1/4-28)
 
Dois prisioneiros de montagem adaptadores CMAC 231
(1/4-28 to M8)
 
Dois cartões de referência CMAC 200-REF  
Um cartão de instruções de instalação 
Um CD de referências do produto 
Designação CMSS 200-10-SL
inclui: 
10 unidades operadas por bateria 
Quatro chaves magnéticas (ímãs) CMAC 225 
Quatro cartões de referência CMAC 200-REF 
Dois cartões de instruções de instalação 
Um CD de referências do produto 
Designação CMSS 200-50-SL
inclui: 
50 unidades operadas por bateria 
10 chaves magnéticas (ímãs) CMAC 225 
10 cartões de referência CMAC 200-REF 
Cinco cartões de instruções de instalação 
Um CD de referências do produto 
SKF logo