Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Compatibilidade com Windows 7 e UAC 

Compatibilidade com o Windows 7 de 64 bits e o controle de contas de usuário (UAC) do Windows 7

Alguns aplicativos e complementos do SKF @ptitude Analyst e alguns dispositivos de aquisição de dados (DADs) que se comunicam com o SKF @ptitude Analyst, têm restrições ao UAC do Windows 7 e/ou ao Windows 7 de 64 bits. As tabelas seguintes especificam essas restrições.

SKF @ptitude Analyst 2010 MR1 e MR2

(Módulos de núcleo1 e complementos2)
Aplicativo/utilitário
Windows 7
32 bits

Windows 7
64 bits

Incluindo os seguintes utilitários:
  • Serviço de transações5
  • Serviço SKF Multilog IMx5
  • Serviço SKF Microlog Service5
  • Gerenciador de chaves de licença (exige nível de administrador do sistema operacional)
  • Ferramenta de configuração (exige nível de administrador do sistema operacional) 5
  • Configurador serial do SKF Multilog IMx
  • Monitor do SKF @ptitude Analyst 5
  • Instaladores de todos os aplicativos (exigem nível de administrador do sistema operacional)
Sim 
Sim 

Aplicativos compatíveis

Aplicativo/utilitário
Windows 7
32 bits

Windows 7
64 bits

SKF @ptitude Decision Support versão 3.x [CMSW 7450] (complementos + utilitários)Sim3Não4
SKF @ptitude Analyst HMI versão 1.x [CMSW 7203]Não 
Não 
SKF Machine Analyst Remote Access versão 1.x [CMSW 5830]Sim 
Sim 
SKF @ptitude Analyst Thin Client Transfer 2010 [CMSW 7320 e CMSW 7321]Sim 
Sim 

Interfaces e diversos

Aplicativo/utilitário
Windows 7
32 bits

Windows 7
64 bits

Interface SAP 4.7 e 7.1 para SKF @ptitude Decision Support e módulos de núcleo<<sup>>1Sim 3Não4
SKF @ptitude Analyst OPC Client versão x.x [CMSW 7473]Sim 3Não4
SKF @ptitude Software Developers Kit versão x.x (@SDK)Sim 3
Sim 
SKF Multilog WMx Database Builder versão x.x (*consulte a tabela de dispositivos de aquisição de dados)Sim 3Não 
SoundByteSim 3Sim
PRISM 4 ConversionSim 3Não 
Ivy, CMU ConfiguratorSim 3Não 
DMx ManagerSim 3Não 

Nota 1: Módulos de núcleo = SKF @ptitude Inspector [CMSW 7200], SKF @ptitude Analyst para SKF Microlog Analyzer [CMSW 7300] e SKF @ptitude Analyst [CMSW 7400]. Clientes Oracle de 32 bits são necessários para instalações de cliente/servidor. 

Nota 2: Complementos = Trend Oil [CMSW 7308] e Work Notification [CMSW 7302] 

Nota 3: O nível do UAC precisa estar configurado como "baixo".
Nota 4: Suporte planejado para lançamento futuro.

Nota 5: Se você está utilizando Oracle para o seu banco de dados, o Oracle de 32 bits ou o cliente Oracle de 32 bits é necessário, ao instalar esses utilitários no mesmo servidor ou PC cliente.


SKF Multilogs

Dispositivos de aquisição de dados (DADs)
Versão mínima do firmware
Windows 7
64 bits

Comentário
SKF Multilog DMx 
7.2 
Não 

SKF Multilog IMx 
0.966 
Sim 
Tipos de unidades: -S, -M, 
-T, -P
SKF Multilog WMx 
1.1.1.18 
Sim 
(*) Utilizando o Database Builder

SKF Micrologs

Dispositivos de aquisição de dados (DADs)
Minimum Firmware Version
Windows 7
64 bits

Comentário
SKF Microlog Analyzer GX 
[CMXA 70]
2.0.2 
Sim 

SKF Microlog Analyzer GX 
[CMXA 75]
3.0.6 
Sim 
Requer driver de 64 bits
Analisador SKF Microlog AX 
[CMXA 80]
3.0.6 
Sim 
Requer driver de 64 bits
SKF Microlog Analyzer 
[CMXA 51-IS]
1.0.3 
Sim 
Requer um driver de 64 bits e um cabo de USB para serial de terceiros
SKF Microlog Analyzer [CMVA 65]3.81 
Sim 
Requer um driver de 64 bits e um cabo de USB para serial de terceiros

SKF Microlog Inspector / SKF MARLINs

Dispositivos de aquisição de dados (DADs)
Versão mínima do firmware
Windows 7
64 bits

Comentário
SKF Microlog Inspector 
[CMDM 6600]
1,0
Sim 
Operando sob Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 5460] Bartec4.23
Sim 
Operando sob Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 6200] Intermec 7404.5 
Sim 
Operando sob Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 6400] Intermec 7414.5 
Sim
Operando sob Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 6500] CN3C4.5 
Sim 
Operando sob Windows Mobile 2005

Sistemas on-line antigos

Dispositivos de aquisição de dados (DADs)
Versão mínima do firmware
Windows 7
64 bits

Comentário
SKF Multilog W/VT

Não 

SKF Multilog LMU 

Não 

SKF Multilog CMU e TMU 5.2.0.1 
Sim 
Recomendado para operar sob Windows XP ou Windows 7 de 32 bits<<sup>>3

SKF logo