Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Sistemas de supervisão 

A SKF tem uma linha abrangente de produtos e serviços respaldados por décadas de atuação em campo. Os sistemas de supervisão da SKF eliminam o risco no monitoramento de condições de máquinas com a utilização de três tipos diferentes de sistemas: sistemas on-line, sistemas baseados em transmissores e sistemas de proteção.

Sistemas on-line:
  • Sistemas de monitoramento: Coleta de dados automatizada e periódica
  • Sistemas sem fio: Melhore a confiabilidade das máquinas, reduza os custos de instalação e aumente a segurança do pessoal

Sistemas baseados em transmissor: 
  • MCTs: Monitoramento e proteção contínuos e com baixo custo
  • Transmissores alimentados pelo loop: Monitorizam continuamente as condições da maquinaria e transmitem essas informações diretamente para um PLC ou DCS para determinar tendências, gerar alarmes e desligar as máquinas
  • Sistemas para a indústria de mineração / processamento de minério: Desenvolvidos para uso com equipamentos remotos e/ou móveis que operam em condições de trabalho variáveis
  • Produtos personalizados para monitoramento de condições: Ajudam com requisitos de itens fora da oferta padrão de produtos 

Sistemas de proteção:
  • Monitoramento e proteção em tempo real de maquinaria crítica (conforme API 670)

Sistemas de vigilância

SKF logo