Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Acoplamentos flexíveis com montagem de injeção de óleo

O método de injeção de óleo SKF aplicado a acoplamentos de eixo flexível

Ao combinar o princípio do método de injeção de óleo SKF em acoplamentos de eixo flexível, um ajuste interferente de alto torque para eixos cilíndricos e planos é obtido.
Como não há necessidade de maquinar rasgos de chaveta, ranhuras ou eixos afunilados, diâmetros menores de eixos podem ser usados, e assim, menos peso.
A montagem e a desmontagem são rápidas e fáceis sem ferramentas externas, além de um conjunto de bomba.

Princípio

O acoplamento funciona com o mesmo princípio que os acoplamentos SKF OK, ou seja, uma bucha externa mais grossa (neste caso o cubo de acoplamento flexível) com um afunilamento interno é deslocado em uma bucha interna externamente afunilada. Óleo é então injetado entre as buchas para virtualmente eliminar o atrito entre superfícies afuniladas. Para obter informações adicionais, consulte a seção Acoplamentos OK.
Os acoplamentos têm então uma unidade hidráulica embutida que cria uma pressão de óleo deslocando o cubo flexível para cima na bucha interna.
SKF logo