Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

MTL 01

Pistola de graxa manual com cartucho

A pistola de graxa MTL 01 para uso com as duas mãos é projetada para a lubrificação manual de equipamentos hidráulicos de pequena a médio porte. A MTL 01 usa cartuchos de 380 g para pasta de talhadeira ou graxa. A pressão máxima é de 300 bar conforme a norma DIN 1283. A ferramenta pode ser usada como uma substituta intermediária para a HTL101.

Características e vantagens:

  • Exige menos força manual do que as pistolas de graxa convencionais
  • Fator de segurança maior


SKF logo