Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

cookie_information_popup_text_2[149]

Maxilube

Centro de bombeamento operado pneumaticamente

SKF Maxilube
SKF Maxilube
SKF Maxilube com tambor
SKF Maxilube com tambor

O centro de bombeamento Maxilube consiste em uma combinação de válvula de troca e unidade de controle, uma bomba para tambor com acessórios e um regulador de pressão de ar.
Usado para sistemas de lubrificação de linha simples, de linha dupla e progressivos, esse centro de bombeamento pneumático pode ser controlado e monitorado por uma unidade de controle integrada (IF-105). Também podem ser utilizados centros de controle externos como ST-1240, ST-1340 e ST-1440. O Maxilube também pode ser operado por uma unidade de controle separada ou por mensagens SMS.

Características e vantagens:

  • Operação confiável e sem problemas
  • Apropriado para lubrificantes até NLGI 2
  • Disponível para capacidades de reservatório de tambor de 18, 50 e 180 kg (40, 120 and 400 lb)
SKF logo