Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

LP2

Pinhões de lubrificação para lubrificar cremalheiras e rodas dentadas abertas

Pinhão de lubrificação LP2

Padrão SKF em pinhões de lubrificação, o LP2 é fabricado com material de poliuretano reforçado e resistente ao desgaste. Esses pinhões estão disponíveis em sete tamanhos de módulo diferentes com várias larguras e encaixes de entrada, bem como em classes de corrosão C3-H ou C5-M-H.

Características e vantagens:

  • Design modular
  • Maior velocidade de rotação
  • Fornecimento confiável de lubrificante
  • Lubrificação onde necessário
  • Ampla variedade de aplicações

Watch the video to learn more about the LP2

SKF logo